Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KWVE25-B-EC-UG-RROC-V2-G3
Larghezza del binario(mm) | 73 | Altezza di montaggio H(mm) | 33 | Valutazione del carico di base: Carico dinamico(N) | 12500 |
---|---|---|---|---|---|
Valutazione del carico di base: Carico statico(N) | 22200 | Lunghezza L(mm) | 58.2 | Peso tariffa doganale | 0.446 |
Unità di peso tariffa doganale | kg | Classe di precarico(mm) | G3 | Classe di precisione(mm) | V2 |
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile |
Si trova sulla pagina di Carrello / carrello corto / acciaio inox / classe di precisione selezionabile / quattro file / non ingrassato / KWVE-E, il codice articolo è il seguente: KWVE25-B-EC-UG-RROC-V2-G3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KWVE25-B-EC-UG-RROC-V2-G3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali