Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza del binario (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | Valutazione del carico di base: Carico dinamico (N) | Valutazione del carico di base: Carico statico (N) | Lunghezza L (mm) | Peso tariffa doganale | Classe di precarico (mm) | Classe di precisione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 48 | 40 | 17900 | 39000 | 83.3 | 0.682 | G1 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 48 | 40 | 17900 | 39000 | 83.3 | 0.682 | G2 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 48 | 40 | 17900 | 39000 | 83.3 | 0.682 | G3 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 48 | 40 | 17900 | 39000 | 83.3 | 0.682 | G4 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 48 | 40 | 17900 | 39000 | 83.3 | 0.682 | G1 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 48 | 40 | 17900 | 39000 | 83.3 | 0.682 | G2 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 48 | 40 | 17900 | 39000 | 83.3 | 0.682 | G3 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 48 | 40 | 17900 | 39000 | 83.3 | 0.682 | G4 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 45 | 27500 | 55000 | 99 | 1.091 | G1 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 45 | 27500 | 55000 | 99 | 1.091 | G2 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 45 | 27500 | 55000 | 99 | 1.091 | G3 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 45 | 27500 | 55000 | 99 | 1.091 | G4 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 45 | 27500 | 55000 | 99 | 1.091 | G1 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 45 | 27500 | 55000 | 99 | 1.091 | G2 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 45 | 27500 | 55000 | 99 | 1.091 | G3 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 45 | 27500 | 55000 | 99 | 1.091 | G4 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | - | 38000 | 72000 | 112 | 1.764 | G1 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | - | 38000 | 72000 | 112 | 1.764 | G2 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | - | 38000 | 72000 | 112 | 1.764 | G3 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | - | 38000 | 72000 | 112 | 1.764 | G4 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | - | 38000 | 72000 | 112 | 1.764 | G1 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | - | 38000 | 72000 | 112 | 1.764 | G2 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | - | 38000 | 72000 | 112 | 1.764 | G3 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | - | 38000 | 72000 | 112 | 1.764 | G4 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 86 | - | 69000 | 141000 | 140.6 | 3.44 | G1 | V0 | ||
- | 1 | 4 giorni | 86 | - | 69000 | 141000 | 140.6 | 3.44 | G2 | V0 | ||
- | 1 | 4 giorni | 86 | - | 69000 | 141000 | 140.6 | 3.44 | G3 | V0 | ||
- | 1 | 4 giorni | 86 | - | 69000 | 141000 | 140.6 | 3.44 | G4 | V0 | ||
- | 1 | 4 giorni | 86 | - | 69000 | 141000 | 140.6 | 3.44 | G1 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 86 | - | 69000 | 141000 | 140.6 | 3.44 | G2 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 86 | - | 69000 | 141000 | 140.6 | 3.44 | G3 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 86 | - | 69000 | 141000 | 140.6 | 3.44 | G4 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 86 | - | 69000 | 141000 | 140.6 | 3.44 | G1 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 86 | - | 69000 | 141000 | 140.6 | 3.44 | G2 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 86 | - | 69000 | 141000 | 140.6 | 3.44 | G3 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 86 | - | 69000 | 141000 | 140.6 | 3.44 | G4 | V2 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza del binario(mm)
Altezza di montaggio H(mm)
Lunghezza L(mm)
Peso tariffa doganale
Classe di precarico(mm)
Classe di precisione(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali