Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza del binario (mm) | Valutazione del carico di base: Carico dinamico (N) | Valutazione del carico di base: Carico statico (N) | Lunghezza L (mm) | Peso tariffa doganale | Classe di precarico (mm) | Classe di precisione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | - | 16200 | 36500 | 88.9 | 0.614 | G1 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 16200 | 36500 | 88.9 | 0.614 | G2 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 16200 | 36500 | 88.9 | 0.614 | G3 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 16200 | 36500 | 88.9 | 0.614 | G4 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 16200 | 36500 | 88.9 | 0.614 | G1 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 16200 | 36500 | 88.9 | 0.614 | G2 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 16200 | 36500 | 88.9 | 0.614 | G3 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 16200 | 36500 | 88.9 | 0.614 | G4 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 23400 | 54000 | 109.1 | 1.04 | G1 | V0 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 23400 | 54000 | 109.1 | 1.04 | G2 | V0 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 23400 | 54000 | 109.1 | 1.04 | G3 | V0 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 23400 | 54000 | 109.1 | 1.04 | G4 | V0 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 23400 | 54000 | 109.1 | 1.04 | G1 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 23400 | 54000 | 109.1 | 1.04 | G2 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 23400 | 54000 | 109.1 | 1.04 | G3 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 23400 | 54000 | 109.1 | 1.04 | G4 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 23400 | 54000 | 109.1 | 1.04 | G1 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 23400 | 54000 | 109.1 | 1.04 | G2 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 23400 | 54000 | 109.1 | 1.04 | G3 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 23400 | 54000 | 109.1 | 1.04 | G4 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 34500 | 74000 | 127 | 1.771 | G1 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 34500 | 74000 | 127 | 1.771 | G2 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 34500 | 74000 | 127 | 1.771 | G3 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 34500 | 74000 | 127 | 1.771 | G4 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 34500 | 74000 | 127 | 1.771 | G1 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 34500 | 74000 | 127 | 1.771 | G2 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 34500 | 74000 | 127 | 1.771 | G3 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 34500 | 74000 | 127 | 1.771 | G4 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 100 | 47500 | 100000 | 145 | 2.523 | G1 | V0 | ||
- | 1 | 4 giorni | 100 | 47500 | 100000 | 145 | 2.523 | G2 | V0 | ||
- | 1 | 4 giorni | 100 | 47500 | 100000 | 145 | 2.523 | G3 | V0 | ||
- | 1 | 4 giorni | 100 | 47500 | 100000 | 145 | 2.523 | G4 | V0 | ||
- | 1 | 4 giorni | 100 | 47500 | 100000 | 145 | 2.523 | G1 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 100 | 47500 | 100000 | 145 | 2.523 | G2 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 100 | 47500 | 100000 | 145 | 2.523 | G3 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 100 | 47500 | 100000 | 145 | 2.523 | G4 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 100 | 47500 | 100000 | 145 | 2.523 | G1 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 100 | 47500 | 100000 | 145 | 2.523 | G2 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 100 | 47500 | 100000 | 145 | 2.523 | G3 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 100 | 47500 | 100000 | 145 | 2.523 | G4 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 120 | 82000 | 181000 | 172.7 | 4.47 | G1 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 120 | 82000 | 181000 | 172.7 | 4.47 | G2 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 120 | 82000 | 181000 | 172.7 | 4.47 | G3 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 120 | 82000 | 181000 | 172.7 | 4.47 | G4 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 120 | 82000 | 181000 | 172.7 | 4.47 | G1 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 120 | 82000 | 181000 | 172.7 | 4.47 | G2 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 120 | 82000 | 181000 | 172.7 | 4.47 | G3 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 120 | 82000 | 181000 | 172.7 | 4.47 | G4 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 140 | 127000 | 285000 | 211.6 | 7.4 | G1 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 140 | 127000 | 285000 | 211.6 | 7.4 | G2 | V1 | ||
443.44 € | 1 | 17 giorni | 140 | 127000 | 285000 | 211.6 | 7.4 | G3 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 140 | 127000 | 285000 | 211.6 | 7.4 | G4 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 140 | 127000 | 285000 | 211.6 | 7.4 | G1 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 140 | 127000 | 285000 | 211.6 | 7.4 | G2 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 140 | 127000 | 285000 | 211.6 | 7.4 | G3 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 140 | 127000 | 285000 | 211.6 | 7.4 | G4 | V2 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza del binario(mm)
Lunghezza L(mm)
Peso tariffa doganale
Classe di precarico(mm)
Classe di precisione(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali