Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza del binario (mm) | Valutazione del carico di base: Carico dinamico (N) | Valutazione del carico di base: Carico statico (N) | Lunghezza L (mm) | Peso tariffa doganale | Classe di precarico (mm) | Classe di precisione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | - | 7200 | 14500 | 61.2 | 0.166 | V0 | G1 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 7200 | 14500 | 61.2 | 0.166 | V0 | G2 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 7200 | 14500 | 61.2 | 0.166 | V0 | G3 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 7200 | 14500 | 61.2 | 0.166 | V0 | G4 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 7200 | 14500 | 61.2 | 0.166 | V1 | G1 | ||
77.80 € | 1 | 17 giorni | - | 7200 | 14500 | 61.2 | 0.166 | V1 | G2 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 7200 | 14500 | 61.2 | 0.166 | V1 | G3 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 7200 | 14500 | 61.2 | 0.166 | V2 | G1 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 7200 | 14500 | 61.2 | 0.166 | V2 | G2 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 7200 | 14500 | 61.2 | 0.166 | V2 | G3 | ||
- | 1 | 4 giorni | - | 7200 | 14500 | 61.2 | 0.166 | V2 | G4 | ||
- | 1 | 4 giorni | 44 | 13100 | 27000 | 71.4 | 0.356 | V0 | G1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 44 | 13100 | 27000 | 71.4 | 0.356 | V0 | G2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 44 | 13100 | 27000 | 71.4 | 0.356 | V0 | G3 | ||
- | 1 | 4 giorni | 44 | 13100 | 27000 | 71.4 | 0.356 | V0 | G4 | ||
- | 1 | 4 giorni | 44 | 13100 | 27000 | 71.4 | 0.356 | V1 | G1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 44 | 13100 | 27000 | 71.4 | 0.356 | V1 | G2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 44 | 13100 | 27000 | 71.4 | 0.356 | V1 | G3 | ||
- | 1 | 4 giorni | 44 | 13100 | 27000 | 71.4 | 0.356 | V1 | G4 | ||
- | 1 | 4 giorni | 44 | 13100 | 27000 | 71.4 | 0.356 | V2 | G1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 44 | 13100 | 27000 | 71.4 | 0.356 | V2 | G2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 44 | 13100 | 27000 | 71.4 | 0.356 | V2 | G3 | ||
- | 1 | 4 giorni | 44 | 13100 | 27000 | 71.4 | 0.356 | V2 | G4 | ||
- | 1 | 4 giorni | 48 | 17900 | 37000 | 83.3 | 0.67 | V0 | G1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 48 | 17900 | 37000 | 83.3 | 0.67 | V0 | G2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 48 | 17900 | 37000 | 83.3 | 0.67 | V0 | G3 | ||
- | 1 | 4 giorni | 48 | 17900 | 37000 | 83.3 | 0.67 | V0 | G4 | ||
- | 1 | 4 giorni | 48 | 17900 | 37000 | 83.3 | 0.67 | V1 | G1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 48 | 17900 | 37000 | 83.3 | 0.67 | V1 | G2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 48 | 17900 | 37000 | 83.3 | 0.67 | V1 | G3 | ||
- | 1 | 4 giorni | 48 | 17900 | 37000 | 83.3 | 0.67 | V1 | G4 | ||
- | 1 | 4 giorni | 48 | 17900 | 37000 | 83.3 | 0.67 | V2 | G1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 48 | 17900 | 37000 | 83.3 | 0.67 | V2 | G2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 48 | 17900 | 37000 | 83.3 | 0.67 | V2 | G3 | ||
- | 1 | 4 giorni | 48 | 17900 | 37000 | 83.3 | 0.67 | V2 | G4 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 27500 | 55000 | 99 | 0.98 | V0 | G1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 27500 | 55000 | 99 | 0.98 | V0 | G2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 27500 | 55000 | 99 | 0.98 | V0 | G3 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 27500 | 55000 | 99 | 0.98 | V0 | G4 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 27500 | 55000 | 99 | 0.98 | V1 | G1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 27500 | 55000 | 99 | 0.98 | V1 | G2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 27500 | 55000 | 99 | 0.98 | V1 | G3 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 27500 | 55000 | 99 | 0.98 | V1 | G4 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 27500 | 55000 | 99 | 0.98 | V2 | G1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 27500 | 55000 | 99 | 0.98 | V2 | G2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 27500 | 55000 | 99 | 0.98 | V2 | G3 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 27500 | 55000 | 99 | 0.98 | V2 | G4 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 38000 | 72000 | 112 | 1.542 | V0 | G1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 38000 | 72000 | 112 | 1.542 | V0 | G2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 38000 | 72000 | 112 | 1.542 | V0 | G3 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 38000 | 72000 | 112 | 1.542 | V0 | G4 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 38000 | 72000 | 112 | 1.542 | V1 | G1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 38000 | 72000 | 112 | 1.542 | V1 | G2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 38000 | 72000 | 112 | 1.542 | V1 | G4 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 38000 | 72000 | 112 | 1.542 | V2 | G1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 38000 | 72000 | 112 | 1.542 | V2 | G2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 38000 | 72000 | 112 | 1.538 | V2 | G3 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 38000 | 72000 | 112 | 1.542 | V2 | G4 | ||
- | 1 | 4 giorni | 86 | 69000 | 141000 | 140.6 | 2.76 | V0 | G1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 86 | 69000 | 141000 | 140.6 | 2.76 | V0 | G2 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza del binario(mm)
Lunghezza L(mm)
Peso tariffa doganale
Classe di precarico(mm)
Classe di precisione(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali