Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza del binario (mm) | Valutazione del carico di base: Carico dinamico (N) | Valutazione del carico di base: Carico statico (N) | Lunghezza L (mm) | Peso tariffa doganale | Classe di precarico (mm) | Classe di precisione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 48 | 23400 | 54000 | 109.1 | 0.81 | G1 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 48 | 23400 | 54000 | 109.1 | 0.81 | G2 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 48 | 23400 | 54000 | 109.1 | 0.81 | G3 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 48 | 23400 | 54000 | 109.1 | 0.81 | G4 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 48 | 23400 | 54000 | 109.1 | 0.81 | G1 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 48 | 23400 | 54000 | 109.1 | 0.81 | G2 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 48 | 23400 | 54000 | 109.1 | 0.81 | G3 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 48 | 23400 | 54000 | 109.1 | 0.81 | G4 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 34500 | 74000 | 127 | 1.3 | G1 | V0 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 34500 | 74000 | 127 | 1.3 | G2 | V0 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 34500 | 74000 | 127 | 1.3 | G3 | V0 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 34500 | 74000 | 127 | 1.3 | G4 | V0 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 34500 | 74000 | 127 | 1.3 | G1 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 34500 | 74000 | 127 | 1.3 | G2 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 34500 | 74000 | 127 | 1.3 | G3 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 34500 | 74000 | 127 | 1.3 | G4 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 34500 | 74000 | 127 | 1.3 | G1 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 34500 | 74000 | 127 | 1.3 | G2 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 34500 | 74000 | 127 | 1.3 | G3 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 34500 | 74000 | 127 | 1.3 | G4 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 47500 | 100000 | 145 | 2.003 | G1 | V0 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 47500 | 100000 | 145 | 2.003 | G2 | V0 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 47500 | 100000 | 145 | 2.003 | G3 | V0 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 47500 | 100000 | 145 | 2.003 | G4 | V0 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 47500 | 100000 | 145 | 2.003 | G1 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 47500 | 100000 | 145 | 2.003 | G2 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 47500 | 100000 | 145 | 2.003 | G3 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 47500 | 100000 | 145 | 2.003 | G4 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 47500 | 100000 | 145 | 2.003 | G1 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 47500 | 100000 | 145 | 2.003 | G2 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 47500 | 100000 | 145 | 2.003 | G3 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 47500 | 100000 | 145 | 2.003 | G4 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 86 | 82000 | 181000 | 172.7 | 3.38 | G1 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 86 | 82000 | 181000 | 172.7 | 3.38 | G2 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 86 | 82000 | 181000 | 172.7 | 3.38 | G3 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 86 | 82000 | 181000 | 172.7 | 3.38 | G4 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 86 | 82000 | 181000 | 172.7 | 3.38 | G1 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 86 | 82000 | 181000 | 172.7 | 3.38 | G2 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 86 | 82000 | 181000 | 172.7 | 3.38 | G3 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 86 | 82000 | 181000 | 172.7 | 3.38 | G4 | V2 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza del binario(mm)
Lunghezza L(mm)
Peso tariffa doganale
Classe di precarico(mm)
Classe di precisione(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali