Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza del binario (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | Valutazione del carico di base: Carico dinamico (N) | Valutazione del carico di base: Carico statico (N) | Lunghezza L (mm) | Peso tariffa doganale | Classe di precisione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 48 | 31 | 23400 | 54000 | 109.1 | 0.659 | V1 | ||
157.26 € | 1 | 17 giorni | 48 | 31 | 23400 | 54000 | 109.1 | 0.659 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 38 | 34500 | 74000 | 127 | 1.148 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 38 | 34500 | 74000 | 127 | 1.148 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 44 | 47500 | 100000 | 145 | 1.298 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 44 | 47500 | 100000 | 145 | 1.298 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 86 | 52 | 82000 | 181000 | 172.7 | 2.863 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 86 | 52 | 82000 | 181000 | 172.7 | 2.863 | V2 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Classe di precarico(mm) | G3 | Certificato RoHS | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Certificato REACH | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Larghezza del binario(mm)
Altezza di montaggio H(mm)
Lunghezza L(mm)
Peso tariffa doganale
Classe di precisione(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali