Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KWVE25-B-SN-RROC-V1-G3 |
KWVE25-B-SN-RROC-V2-G3 |
KWVE30-B-SN-RROC-V1-G3 |
KWVE30-B-SN-RROC-V2-G3 |
KWVE35-B-SN-RROC-V1-G3 |
KWVE35-B-SN-RROC-V2-G3 |
KWVE45-B-SN-RROC-V1-G3 |
KWVE45-B-SN-RROC-V2-G3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza del binario (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | Valutazione del carico di base: Carico dinamico (N) | Valutazione del carico di base: Carico statico (N) | Lunghezza L (mm) | Peso tariffa doganale | Classe di precisione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 48 | 31 | 17900 | 37000 | 83.3 | 0.48 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 48 | 31 | 17900 | 37000 | 83.3 | 0.48 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 38 | 27500 | 55000 | 99 | 0.853 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 60 | 38 | 27500 | 55000 | 99 | 0.853 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 44 | 38000 | 72000 | 112 | 1.24 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 70 | 44 | 38000 | 72000 | 112 | 1.24 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 86 | 52 | 69000 | 141000 | 140.6 | 2.219 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 86 | 52 | 69000 | 141000 | 140.6 | 2.219 | V2 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Classe di precarico(mm) | G3 | Certificato RoHS | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Certificato REACH | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Larghezza del binario(mm)
Altezza di montaggio H(mm)
Lunghezza L(mm)
Peso tariffa doganale
Classe di precisione(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali