Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KWVE25-WL-UG-V0-G1
Larghezza del binario(mm) | 120 | Valutazione del carico di base: Carico dinamico(N) | 23400 | Valutazione del carico di base: Carico statico(N) | 54000 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza L(mm) | 107.5 | Peso tariffa doganale | 1.6 | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Classe di precarico(mm) | G1 | Classe di precisione(mm) | V0 | Certificato RoHS | Disponibile |
Certificato REACH | Disponibile |
Si trova sulla pagina di Carrello / carrello largo e lungo / classe di precisione G1 / quattro file / non ingrassato / KWVE-WL-UG, il codice articolo è il seguente: KWVE25-WL-UG-V0-G1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KWVE25-WL-UG-V0-G1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali