Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RWU100-E-L-V3-G0 |
RWU100-E-L-V3-G1 |
RWU100-E-L-V3-G2 |
RWU100-E-L-V3-G3 |
RWU100-E-L-V3-G4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Classe di precarico (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | G0 | ||
- | 1 | 4 giorni | G1 | ||
5,548.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | G2 | |
- | 1 | 4 giorni | G3 | ||
- | 1 | 4 giorni | G4 |
Loading...
Larghezza del binario(mm) | 250 | Altezza di montaggio H(mm) | 120 | Valutazione del carico di base: Carico dinamico(N) | 630000 |
---|---|---|---|---|---|
Valutazione del carico di base: Carico statico(N) | 1490000 | Lunghezza L(mm) | 372.2 | Peso tariffa doganale | 35.73 |
Unità di peso tariffa doganale | kg | Classe di precisione(mm) | V3 | Certificato RoHS | Disponibile |
Certificato REACH | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Classe di precarico(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali