Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Classe di precarico (mm) | Classe di precisione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | G0 | V1 | ||
184.26 € | 1 | 17 giorni | G1 | V1 | ||
168.15 € | 1 | 17 giorni | G2 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | G3 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | G4 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | G0 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | G1 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | G2 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | G3 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | G4 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | G0 | V3 | ||
184.26 € | 1 | 17 giorni | G1 | V3 | ||
- | 1 | 4 giorni | G3 | V3 | ||
- | 1 | 4 giorni | G4 | V3 | ||
- | 1 | 4 giorni | G0 | V4 | ||
- | 1 | 4 giorni | G1 | V4 | ||
- | 1 | 4 giorni | G2 | V4 | ||
- | 1 | 4 giorni | G3 | V4 | ||
- | 1 | 4 giorni | G4 | V4 | ||
- | 1 | 4 giorni | G0 | V5 | ||
- | 1 | 4 giorni | G1 | V5 | ||
- | 1 | 4 giorni | G2 | V5 | ||
- | 1 | 4 giorni | G3 | V5 | ||
- | 1 | 4 giorni | G4 | V5 |
Loading...
Larghezza del binario(mm) | 70 | Valutazione del carico di base: Carico dinamico(N) | 28000 | Valutazione del carico di base: Carico statico(N) | 65000 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza L(mm) | 91 | Peso tariffa doganale | 0.665 | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Classe di precarico(mm)
Classe di precisione(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali