Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale | Classe di precarico (mm) | Classe di precisione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 2.392 | G0 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 2.392 | G1 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 2.392 | G2 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 2.392 | G3 | V1 | ||
- | 1 | 4 giorni | 2.392 | G0 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 2.392 | G1 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 2.392 | G2 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 2.392 | G3 | V2 | ||
- | 1 | 4 giorni | 3.1 | G0 | V3 | ||
312.76 € | 1 | 17 giorni | 3.1 | G1 | V3 | ||
- | 1 | 4 giorni | 3.1 | G3 | V3 | ||
- | 1 | 4 giorni | 2.392 | G0 | V4 | ||
- | 1 | 4 giorni | 2.392 | G1 | V4 | ||
- | 1 | 4 giorni | 2.392 | G2 | V4 | ||
- | 1 | 4 giorni | 2.392 | G3 | V4 | ||
- | 1 | 4 giorni | 2.392 | G0 | V5 | ||
- | 1 | 4 giorni | 2.392 | G1 | V5 | ||
- | 1 | 4 giorni | 2.392 | G2 | V5 | ||
- | 1 | 4 giorni | 2.392 | G3 | V5 |
Loading...
Larghezza del binario(mm) | 86 | Valutazione del carico di base: Carico dinamico(N) | 92000 | Valutazione del carico di base: Carico statico(N) | 215000 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza L(mm) | 145.9 | Unità di peso tariffa doganale | kg | Certificato RoHS | Disponibile |
Certificato REACH | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale
Classe di precarico(mm)
Classe di precisione(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali