Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale elemento di rotolamento | Gamma di temperatura | Materiale alloggiamento | Materiale del cuscinetto di tensionamento | Serie | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.37 € | 1 | Preventivo | Acciaio inox | -30 – +120°C | materiale composito | - | F2B...-DFH | 240 | ||
104.87 € | 1 | 17 giorni | Acciaio inox | -30 – +120°C | materiale composito | - | F2B | 240 | ||
74.40 € | 1 | Preventivo | Acciaio | -30 – +120°C | materiale composito | acciaio zincato | F2B | 230 | ||
121.71 € | 1 | 17 giorni | Acciaio inox | -30 – +120°C | materiale composito | - | F2B...-DFH | 310 | ||
110.65 € | 1 | 17 giorni | Acciaio inox | -30 – +120°C | materiale composito | - | F2B | 310 | ||
86.06 € | 1 | 17 giorni | Acciaio | -30 – +120°C | materiale composito | acciaio zincato | F2B | 300 | ||
148.47 € | 1 | 17 giorni | Acciaio inox | -30 – +120°C | materiale composito | - | F2B...-DFH | 430 | ||
134.97 € | 1 | 17 giorni | Acciaio inox | -30 – +120°C | materiale composito | - | F2B | 400 | ||
95.82 € | 1 | 17 giorni | Acciaio | -30 – +120°C | materiale composito | acciaio zincato | F2B | 450 | ||
182.25 € | 1 | 17 giorni | Acciaio inox | -30 – +120°C | materiale composito | - | F2B...-DFH | 660 | ||
165.68 € | 1 | 17 giorni | Acciaio inox | -30 – +120°C | materiale composito | - | F2B | 660 | ||
127.08 € | 1 | 17 giorni | Acciaio | -30 – +120°C | materiale composito | acciaio zincato | F2B | 1330 | ||
221.29 € | 1 | 17 giorni | Acciaio inox | -30 – +120°C | materiale composito | - | F2B...-DFH | 840 | ||
201.17 € | 1 | 17 giorni | Acciaio inox | -30 – +120°C | materiale composito | - | F2B | 840 | ||
152.02 € | 1 | 17 giorni | Acciaio | -30 – +120°C | materiale composito | acciaio zincato | F2B | 850 | ||
260.38 € | 1 | 17 giorni | Acciaio inox | -30 – +120°C | materiale composito | - | F2B...-DFH | 1040 | ||
236.73 € | 1 | 17 giorni | Acciaio inox | -30 – +120°C | materiale composito | - | F2B | 1040 | ||
172.63 € | 1 | Preventivo | Acciaio | -30 – +120°C | materiale composito | acciaio zincato | F2B | 1200 | ||
132.60 € | 1 | 17 giorni | Acciaio inox | - | materiale composito | - | F2B...-DFH | 290 | ||
120.54 € | 1 | 17 giorni | Acciaio inox | -30 – +120°C | materiale composito | - | F2B | 290 | ||
194.02 € | 1 | 17 giorni | Acciaio inox | - | materiale composito | - | F2B...-DFH | 690 | ||
176.37 € | 1 | 17 giorni | Acciaio inox | -30 – +120°C | materiale composito | - | F2B | 690 | ||
242.79 € | 1 | 17 giorni | Acciaio inox | -30 – +120°C | materiale composito | - | F2B...-DFH | 840 | ||
220.71 € | 1 | 17 giorni | Acciaio inox | -30 – +120°C | materiale composito | - | F2B | 840 | ||
157.32 € | 1 | 17 giorni | Acciaio inox | -30 – +120°C | acciaio inossidabile | - | F2B | 450 | ||
301.74 € | 1 | 17 giorni | Acciaio inox | -30 – +120°C | acciaio inossidabile | - | F2B | 840 |
Loading...
Montaggio cuscinetto tenditore | perni filettati | Tipo di fori di montaggio | foro | Numero tariffa doganale | 84832000 |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale elemento di rotolamento
Gamma di temperatura
Materiale alloggiamento
Materiale del cuscinetto di tensionamento
Serie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali