Cinghia a V

Cinghia a V
· Sistema di accoppiamento: tutte le dimensioni rispettano le tolleranze Gates UNISET possono essere installate senza abbinamento
· Eccellente rapporto prezzo/prestazioni
· La qualità affidabile di Gates è sinonimo di tranquillità
· Realizzati per funzionare con tutti gli azionamenti standard del settore
· Conformi alle normative REACH e RoHS 2
· Disponibile in tutte le sezioni e lunghezze di nastro più diffuse
· Specificato per funzionare in una gamma di temperature da -30°C a +70°C

(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9621-60900

Codice componente
9621-60900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.05 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura (min.)(°C) -55 Gamma di temperatura (max.)(°C) 70 Lunghezza(mm) 2290
Altezza(mm) 8 Peso(g) 216.0 Larghezza(mm) 13
Materiale miscela di elastomeri Numero tariffa doganale 40103100

Si trova sulla pagina di Cinghia a V, il codice articolo è il seguente: 9621-60900.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9621-60900.

Supporto tecnico