Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
13 X 2290 LI (A90) |
13 X 750 LI (A29.5) |
9622-60860 |
9623-62380 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di temperatura (min.) (°C) | Gamma di temperatura (max.) (°C) | Lunghezza (mm) | Altezza (mm) | GTIN/EAN | Peso (g) | Larghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.34 € | 1 | 12 giorni | -40 | 80 | 2290 | 8 | - | 216.0 | 13 | ||
30.74 € | 1 | 12 giorni | -40 | 80 | 750 | 8 | - | 74.0 | 13 | ||
97.33 € | 1 | 12 giorni | -30 | 60 | 2190 | 11 | 5414465296703 | 389.0 | 17 | ||
410.74 € | 1 | 12 giorni | -30 | 70 | 6042 | 14 | 5414465307430 | 411.0 | 22 |
Loading...
Materiale | miscela di elastomeri | Numero tariffa doganale | 40103100 |
---|
Configura
Proprietà di base
Gamma di temperatura (min.)(°C)
Gamma di temperatura (max.)(°C)
Lunghezza(mm)
Altezza(mm)
GTIN/EAN
Peso(g)
Larghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali