Cinghia a V, Truflex

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8400-00290

Codice componente
8400-00290
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

28.79 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura (min.)(°C) -30 Gamma di temperatura (max.)(°C) 60 Lunghezza(mm) 737
Altezza(mm) 3.175 Peso(g) 27.0 Larghezza(mm) 6.35
Materiale miscela di elastomeri Numero tariffa doganale 40103200

Si trova sulla pagina di Cinghia a V, Truflex, il codice articolo è il seguente: 8400-00290.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8400-00290.

Supporto tecnico