Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SPZ 1000 VULCOPLUS |
SPZ 900 VULCOPLUS |
SPZ 987 VULCOPLUS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | GTIN/EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.49 € | 1 | 12 giorni | 1000 | 5414465283819 | 80.0 | ||
27.18 € | 1 | 12 giorni | 900 | 5414465283826 | 72.0 | ||
29.49 € | 1 | 12 giorni | 987 | 5414465174650 | 79.0 |
Loading...
Gamma di temperatura (min.)(°C) | -30 | Gamma di temperatura (max.)(°C) | 60 | Profilo | SPZ |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 8 | Larghezza(mm) | 10 | Materiale | miscela di elastomeri |
Numero tariffa doganale | 40103900 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
GTIN/EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali