Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
XPA630P |
XPA 1300 |
XPA 610 |
XPA 710 |
XPB2700P |
XPB 1250 / 5VX 495 |
XPB 1481 / 5VX 587 |
XPB 1800 / 5VX 710 |
XPB 2580 / 5VX 1020 |
XPB 3250 / 5VX 1280 |
XPZ 1112 / 3VX 439 |
XPZ 2160 |
XPZ 830 LD L=L PIO |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Profilo | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Numero tariffa doganale | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09 € | 1 | 17 giorni | 630 | XPA | 9 | 12.7 | 40103900 | 180 | ||
18.05 € | 1 | 17 giorni | 1300 | XPA | 9 | 12.7 | 40103900 | 293 | ||
9.83 € | 1 | 17 giorni | 610 | XPA | 9 | 12.7 | 40103900 | 175 | ||
10.75 € | 1 | 17 giorni | 710 | XPA | 9 | 12.7 | 40103200 | 84 | ||
53.62 € | 1 | 17 giorni | 2700 | XPB / 5VX | 13 | 16.3 | 40103900 | 350 | ||
22.89 € | 1 | 17 giorni | 1250 | XPB / 5VX | 13 | 16.3 | 40103900 | 230 | ||
27.18 € | 1 | 17 giorni | 1481 | XPB / 5VX | 13 | 16.3 | 40103100 | 257 | ||
34.45 € | 1 | 17 giorni | 1800 | XPB / 5VX | 13 | 16.3 | 40103900 | 407 | ||
53.19 € | 1 | 17 giorni | 2580 | XPB / 5VX | 13 | 16.3 | 40103300 | 500 | ||
64.99 € | 1 | 17 giorni | 3250 | XPB / 5VX | 13 | 16.3 | 40103900 | 663 | ||
10.37 € | 1 | 17 giorni | 1112 | XPZ / 3VX | 8 | 9.7 | 40103200 | 160 | ||
21.73 € | 1 | 17 giorni | 2160 | XPZ | 8 | 9.7 | 40103400 | 700 | ||
8.29 € | 1 | 17 giorni | 830 | XPZ / 3VX | 8 | 9.7 | 40103200 | 54 |
Loading...
Gamma di temperatura (Min.)(°C) | -40 | Gamma di temperatura (Max.)(°C) | 120 | Materiale | Miscela di elastomeri |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Profilo
Altezza(mm)
Larghezza(mm)
Numero tariffa doganale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali