Cinghia scanalata, Poly-V, Aramidcord, Multirib-Power

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PL 3492/16 ZAR

Codice componente
PL 3492/16 ZAR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

504.31 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura (Min.)(°C) -30 Gamma di temperatura (Max.)(°C) 80 Lunghezza(mm) 3492
Altezza(mm) 9 Divisione 4.7 Aste di trazione Aramidcord
Profilo PL Numero di nervature(pz.) 16 Materiale Miscela di elastomeri
Numero tariffa doganale 40103900 Peso(g) 2550

Si trova sulla pagina di Cinghia scanalata, Poly-V, Aramidcord, Multirib-Power, il codice articolo è il seguente: PL 3492/16 ZAR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PL 3492/16 ZAR.

Supporto tecnico