Molla a gas Industrial, 1.000 Newton

Molla a gas Industrial, 1.000 Newton
· Compensazione ottimizzata del peso durante le azioni di sollevamento, abbassamento, apertura e chiusura
· Ampia gamma di dimensioni e varianti di forza disponibili come prodotti standard
· Smorzamento dinamico e idraulico disponibile
· Curva caratteristica della molla piatta, cioè basso aumento della forza, anche con forze elevate e corse grandi
· Scelta di curve caratteristiche della molla lineari, progressive o decrescenti
· Forma compatta per l'installazione in spazi ridotti
· Grande varietà di raccordi terminali per un montaggio efficiente
· Movimento di regolazione smorzato su campi definiti o in modo continuo
· Possibilità di controllo della velocità di estensione
· Possibilità di integrare funzioni aggiuntive, come interruttori elettrici, funzione di STOP, mantenimento in posizione, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1445EH
2063UP
2066UA K1D1
2066UA K7D7
2113LU
2383SR K2D3 1000N
2387SY K1D3
2394LH
497037
498823
498874
498912
513962
555762 K6D6
555843 K1D1
555843 K1D1S1 1000N
555843 K5D5 1000N
555975
556017 1000N
556017 K5/D5/S2
556017 K5D5 1000N
60372
6143LY
753084
84840
84883
84921
84972
85022
85065
85103
85154
85197
85235
85324
85367
858501
9659XQ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
GTIN/EAN Numero tariffa doganale Peso
(g)

42.60 €

1 17 giorni 404657701373583024200384

46.60 €

1 17 giorni -83024200541

40.92 €

1 17 giorni -83024900565

57.84 €

1 17 giorni -83024900358

80.07 €

1 17 giorni 4046577010970830242001520

60.33 €

1 17 giorni -83024900755

74.95 €

1 17 giorni -830249001055

86.66 €

1 17 giorni 4046577010963830242001658

97.45 €

1 17 giorni 4046577046450830242001200

60.26 €

1 17 giorni 404657708501583024200380

58.48 €

1 17 giorni 404657708488983024200427

62.11 €

1 17 giorni 404657708463683024200531

95.21 €

1 17 giorni 4046577083837830242001070

49.67 €

1 17 giorni -83024900490

45.66 €

1 17 giorni -83024900604

58.13 €

1 17 giorni -83024900436

52.90 €

1 17 giorni -83024200414

48.35 €

1 17 giorni -83024900578

53.64 €

1 17 giorni -83024200653

102.56 €

1 17 giorni -830249001748

65.74 €

1 17 giorni -83024900701

69.00 €

1 17 giorni 404657704891183024200542

57.37 €

1 17 giorni 404657704696283024200761

51.05 €

1 17 giorni 404657701248683024200599

34.50 €

1 17 giorni 404657701409183024200245

39.17 €

1 17 giorni 404657701399583024200316

41.46 €

1 17 giorni 404657701388983024200387

43.98 €

1 17 giorni 404657701367483024200460

45.94 €

1 17 giorni 404657737322883024200495

49.10 €

1 17 giorni 404657737300683024200587

53.64 €

1 17 giorni 404657701234983024200662

40.73 €

1 17 giorni 404657701403983024200264

43.52 €

1 17 giorni 404657701393383024200344

45.37 €

1 17 giorni 404657727563883024200408

49.94 €

1 17 giorni 404657701300183024200560

53.92 €

1 17 giorni 404657701250983024200625

89.08 €

1 17 giorni 404657712297083024200550

89.27 €

1 17 giorni 404657723484083024200750

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico