Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
20281110025 |
20281120041 |
20281130019 |
CC/HCC 2165 (CC81) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Profilo | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.81 € | 1 | 12 giorni | 2896 | AA/HAA | 10 | 13 | 443 | ||
395.22 € | 1 | 12 giorni | 4645 | BB/HBB | 13 | 17 | 1106 | ||
619.21 € | 1 | 12 giorni | 4680 | CC/HCC | 17 | 22 | 1965 | ||
344.92 € | 1 | 12 giorni | 2165 | CC/HCC | 17 | 22 | 946 |
Loading...
Gamma di temperatura (Min.)(°C) | -30 | Gamma di temperatura (Max.)(°C) | 60 | Materiale | Miscela di elastomeri |
---|---|---|---|---|---|
Numero tariffa doganale | 40103900 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Profilo
Altezza(mm)
Larghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali