NAAMS NC Blocks - L-Shaped, 3/4 Hole, ANL Series

NAAMS NC Blocks - L-Shaped, 3/4 Hole, ANL Series
  • Sconto volumi elevati
NAAMS NC blocks are blank blocks that come in a variety of shapes with different hole configurations.They are manufactured out of steel SAE 4140 with a black oxide coating or stainless steel depending on the preferred NAAMS code.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[NAAMS] NC Block L-Shape - 3 Hole Type:Related Image

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ANL064
ANL065
ANL104
ANL105
ANL211
ANL212
ANL221
ANL222
ANL311
ANL312
ANL364
ANL365
ANL366
ANL367
ANL404
ANL405
ANL406
ANL407
ANL411
ANL412
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Material Coating Hole Selection A Dimension B Dimension W Dimension

55.98 €

1 Disponibile 12 giorni 4140 Alloy SteelBlack OxideM10(M10x1.5)606925

87.79 €

1 Disponibile 12 giorni 304 Stainless SteelNoneM10(M10x1.5)606925

61.23 €

1 Disponibile 12 giorni 4140 Alloy SteelBlack OxideM10(M10x1.5)1006925

87.79 €

1 Disponibile 12 giorni 304 Stainless SteelNoneM10(M10x1.5)1006925

60.46 €

1 Disponibile 12 giorni 4140 Alloy SteelBlack OxideM8(M8x1.25)606420

87.79 €

1 Disponibile 12 giorni 304 Stainless SteelNoneM8(M8x1.25)606420

55.98 €

1 Disponibile 12 giorni 4140 Alloy SteelBlack OxideN9(for M8 screw)60-20

87.79 €

1 Disponibile 12 giorni 304 Stainless SteelNoneN9(for M8 screw)60-20

60.46 €

1 Disponibile 12 giorni 4140 Alloy SteelBlack OxideM8(M8x1.25)1006420

87.79 €

1 Disponibile 12 giorni 304 Stainless SteelNoneM8(M8x1.25)1006420

58.32 €

1 Disponibile 8 giorni 4140 Alloy SteelBlack OxideM8(M8x1.25)606420

87.79 €

1 Disponibile 12 giorni 304 Stainless SteelNoneM8(M8x1.25)606420

62.99 €

1 Disponibile 12 giorni 4140 Alloy SteelBlack OxideN9(for M8 screw)60-20

87.79 €

1 Disponibile 12 giorni 304 Stainless SteelNoneN9(for M8 screw)60-20

62.99 €

1 Disponibile 12 giorni 4140 Alloy SteelBlack OxideM8(M8x1.25)1006420

87.79 €

1 Disponibile 12 giorni 304 Stainless SteelNoneM8(M8x1.25)1006420

62.99 €

1 Disponibile 12 giorni 4140 Alloy SteelBlack OxideN9(for M8 screw)100-20

87.79 €

1 Disponibile 12 giorni 304 Stainless SteelNoneN9(for M8 screw)100-20

60.46 €

1 Disponibile 12 giorni 4140 Alloy SteelBlack OxideN9(for M8 screw)100-20

87.79 €

1 Disponibile 12 giorni 304 Stainless SteelNoneN9(for M8 screw)100-20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape L Shape No. of Holes 4 Holes

Supporto tecnico