Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione di esercizio massima (Barra) | Gamma di pressioni d'esercizio (Barra) | Materiali | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | kV valore flusso (m3/h) | Tipo filettatura | Elastomeri | Gamma di temperature fluidi (°C) | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203.81 € | 1 | 5 giorni | 16 | 0 - 16 | - | 82180 | -10 - 180 | 4.8 | - | - | -10 - 60 | G1/2 | ||
220.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | 82180 | -10 - 180 | 10 | - | - | -10 - 180 | G3/4 | ||
233.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | 82180 | -10 - 180 | 14 | - | - | -10 - 180 | G1 | ||
319.44 € | 1 | 5 giorni | 7 | 0 - 7 | - | 82180 | -10 - 180 | 23 | - | - | -10 - 180 | G1-1/4 | ||
352.89 € | 1 | 5 giorni | 4.5 | 0 - 4.5 | - | 82180 | -10 - 180 | 30 | - | - | -10 - 180 | G1-1/2 | ||
413.16 € | 1 | 5 giorni | 3 | 0 - 3 | - | 82180 | -10 - 180 | 37 | - | - | -10 - 180 | G2 | ||
440.44 € | 1 | 5 giorni | 16 | 0 - 16 | - | 82180 | -10 - 180 | 27 | - | - | -10 - 60 | G1-1/4 | ||
472.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | 82180 | -10 - 180 | 37 | - | - | -10 - 60 | G1-1/2 | ||
533.29 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | - | 82180 | -10 - 180 | 53 | - | - | -10 - 60 | G2 | ||
187.19 € | 1 | 5 giorni | 16 | 0 - 16 | Ottone | 84500 | -10 - 60 | 4.8 | BSPP | PTFE | -10 - 180 | G1/2 | ||
200.39 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | Ottone | 84500 | -10 - 60 | 10 | BSPP | PTFE | -10 - 180 | G3/4 | ||
214.71 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0 - 10 | Ottone | 84500 | -10 - 60 | 14 | BSPP | PTFE | -10 - 180 | G1 | ||
295.69 € | 1 | 5 giorni | 7 | 0 - 7 | Ottone | 84500 | -10 - 60 | 23 | BSPP | PTFE | -10 - 180 | G1-1/4 | ||
321.64 € | 1 | 5 giorni | 4.5 | 0 - 4.5 | Ottone | 84500 | -10 - 60 | 30 | BSPP | PTFE | -10 - 180 | G1-1/2 | ||
378.84 € | 1 | 5 giorni | 3 | 0 - 3 | Ottone | 84500 | -10 - 60 | 37 | BSPP | PTFE | -10 - 180 | G2 | ||
176.26 € | 1 | 5 giorni | 16 | 0 - 16 | - | 84720 | -10 - 60 | 4.8 | - | - | -10 - 180 | G1/2 | ||
189.56 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0 - 8 | - | 84720 | -10 - 60 | 10 | - | - | -10 - 180 | G3/4 | ||
201.96 € | 1 | 5 giorni | 5 | 0 - 5 | - | 84720 | -10 - 60 | 14 | - | - | -10 - 180 | G1 |
Loading...
Guarnizione alloggiamento | PTFE | Corpo | Ottone | Funzione | NC |
---|---|---|---|---|---|
Funzionamento | 2/2 |
Configura
Proprietà di base
Pressione di esercizio massima(Barra)
Gamma di pressioni d'esercizio(Barra)
Materiali
Gamma
Gamma di temperature di esercizio(°C)
kV valore flusso(m3/h)
Tipo filettatura
Elastomeri
Gamma di temperature fluidi(°C)
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali