Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VP5006SBX411H00
Codice componente
|
---|
VP5006SBX411H00 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione di esercizio massima (Barra) | Gamma di pressioni d'esercizio (Barra) | Classe di protezione | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gamma di pressioni d'esercizio (psi) | Collegamento elettrico | Corpo | Segnale di uscita | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Elastomeri | Gamma di temperature fluidi (°C) | Certificazione | Funzionamento | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 12 | - | IP65 | VP50S | 0 - 50 | - | M12 x 1 5 pin | Zinco pressofuso ad alta pressione | - | 32 - 122 | Gomma nitrilica | - | - | 2/3 | Collettore |
Loading...
Si trova sulla pagina di Valvole di controllo pressione, il codice articolo è il seguente: VP5006SBX411H00.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VP5006SBX411H00.
Configura
Proprietà di base
Gamma di pressioni d'esercizio(Barra)
Gamma di pressioni d'esercizio(psi)
Segnale di uscita
Gamma di temperature fluidi(°C)
Certificazione
Pressione di esercizio massima(Barra)
Classe di protezione
Gamma
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Collegamento elettrico
Corpo
Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit)
Elastomeri
Funzionamento
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AC138X |
EX14001BK4EE1 |
EX14001PK4EE1 |
VP5008BJ111H00 |
VP5008BJ411H00 |
VP5008PK111H00 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione di esercizio massima (Barra) | Gamma di pressioni d'esercizio (Barra) | Classe di protezione | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gamma di pressioni d'esercizio (psi) | Collegamento elettrico | Corpo | Segnale di uscita | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Elastomeri | Gamma di temperature fluidi (°C) | Certificazione | Funzionamento | Misura porta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | - | 0.2 - 1 | IP65 | 422 Blocco non riuscito | -20 - 70 | - | DIN 43 650 Forma A | Zinco | - | -4 - 158 | - | - | - | - | 1/4" NPT | ||
1,010.44 € | 1 | 5 giorni | - | 0.2 - 1 | IP66 | 140 A prova di errore | -40 - 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4" NPT | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | IP66 | 140 A prova di errore | -40 - 85 | 3 - 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4" NPT | ||
702.86 € | 1 | 5 giorni | 12 | - | NEMA 4 | VP50 | 0 - 50 | - | M12 x 1 5 pin | Zinco pressofuso ad alta pressione | - | 32 - 122 | Gomma nitrilica | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
702.86 € | 1 | 5 giorni | 12 | - | NEMA 4 | VP50 | 0 - 50 | - | M12 x 1 5 pin | Zinco pressofuso ad alta pressione | - | 32 - 122 | Gomma nitrilica | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
711.43 € | 1 | 5 giorni | 12 | - | NEMA 4 | VP50 | 0 - 50 | - | M12 x 1 5 pin | Zinco pressofuso ad alta pressione | - | 32 - 122 | Gomma nitrilica | - | - | 2/3 | 1/4" NPT |