Unità di controllo a due mani

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XSHC04

Codice componente
XSHC04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,051.70 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di pressioni d'esercizio(Barra) 3 - 8 Gamma XSHC04 Gamma di temperature di esercizio(°C) -5 - 40
Gamma di pressioni d'esercizio(psi) 44 - 116 Corpo Acciaio Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit) 23 - 104
Funzione NC Funzionamento 2/3 Misura porta PIF da 4 mm

Si trova sulla pagina di Unità di controllo a due mani, il codice articolo è il seguente: XSHC04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XSHC04.

Supporto tecnico