Valvole di sicurezza autocontrollate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCVA081BB0A02400
SCVA101DE0A02400
SCVA101DE1A02400
SCVA201EF0B02400
SCVA321FH0C02400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di pressioni d'esercizio
(Barra)
Misura porta

716.77 €

1 5 giorni 3 - 10G1/4

777.65 €

1 5 giorni 2 - 10G1/2

833.20 €

1 5 giorni 2 - 10G1/2

1,034.04 €

1 5 giorni 2 - 10G3/4

1,611.21 €

1 5 giorni 2 - 10G1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classe di protezione IP65 Gamma SCVA Gamma di temperature di esercizio(°C) -10 - 60
Corpo Alluminio Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit) 14 - 140 Funzione NC
Tensione 24 V DC Funzionamento 2/3

Supporto tecnico