Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di pressioni d'esercizio (Barra) | Classe di protezione | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gamma di pressioni d'esercizio (psi) | Tipo filettatura | Funzione | Tensione | Codice bobina | Funzionamento | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
903.75 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | -10 - 60 | 43 - 145 | - | - | 24 V DC | 6305 | 2/3 | G1/4 | ||
1,223.33 € | 1 | 5 giorni | - | - | 2 - 50 | - | - | - | 24 V DC | 3052 | 2/5 | G1/4 | ||
1,578.99 € | 1 | 5 giorni | 2 - 10 | - | -10 - 60 | 29 - 145 | - | - | 24 V DC | 3052 | 2/3 | G1/2 | ||
2,067.99 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | IP65 | - | 43 - 145 | - | - | 24 V DC | 3052 | 2/3 | G1/2 | ||
- | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | - | -10 - 60 | - | BSPP | NC | 24 V DC | 0800 | 2 x 3/2 | G1 | ||
- | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | - | -10 - 60 | - | BSPP | NC | 24 V AC | 0800 | 2 x 3/2 | G1 | ||
- | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | - | -10 - 60 | - | BSPP | NC | 110 V AC | 0800 | 2 x 3/2 | G1 | ||
- | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | - | -10 - 60 | - | BSPP | NC | 230 V AC | 0800 | 2 x 3/2 | G1 | ||
1,886.35 € | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | - | -10 - 60 | 29 - 116 | - | - | 24 V DC | 0200 | 2/3 | G3/4 | ||
4,255.08 € | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | - | -10 - 60 | 29 - 116 | - | - | 24 V DC | 0800 | 2/3 | G1 | ||
4,255.08 € | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | - | -10 - 60 | 29 - 116 | - | - | 230 V AC | 0800 | 2/3 | G1 | ||
4,069.68 € | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | - | -10 - 60 | - | BSPP | NC | 24 V DC | - | 2 x 3/2 | G1-1/2 | ||
4,069.68 € | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | - | -10 - 60 | - | BSPP | NC | 24 V AC | - | 2 x 3/2 | G1-1/2 | ||
4,069.68 € | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | - | -10 - 60 | - | BSPP | NC | 110 V AC | - | 2 x 3/2 | G1-1/2 | ||
4,069.68 € | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | - | -10 - 60 | - | BSPP | NC | 230 V AC | - | 2 x 3/2 | G1-1/2 | ||
4,813.45 € | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | - | -10 - 60 | - | BSPP | NC | 24 V DC | 0800 | 2 x 3/2 | G2 | ||
4,813.45 € | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | - | -10 - 60 | - | BSPP | NC | 24 V AC | 0800 | 2 x 2/2 | G2 | ||
4,813.45 € | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | - | -10 - 60 | - | BSPP | NC | 110 V AC | - | 2 x 3/2 | G2 | ||
4,813.45 € | 1 | 5 giorni | 2 - 8 | - | -10 - 60 | - | BSPP | NC | 230 V AC | 0800 | 2 x 3/2 | G2 |
Loading...
Fluido | Aria compressa | Materiali | Alluminio | Gamma | XSz |
---|---|---|---|---|---|
Corpo | Alluminio | Elastomeri | Poliuretano |
Configura
Proprietà di base
Gamma di pressioni d'esercizio(Barra)
Classe di protezione
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio(psi)
Tipo filettatura
Funzione
Tensione
Codice bobina
Funzionamento
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali