Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PRA/181040/M/25
Codice componente
|
---|
PRA/181040/M/25 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Gamma di pressioni d’esercizio (Barra) | Gamma | Gamma di pressioni d’esercizio (psi) | Lunghezza diametro cilindro (mm) | Tipo filettatura | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Coperchi terminali | Serie | Standard | Elastomeri | Smorzamento | Pressione d’esercizio minima (Barra) | Funzionamento | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 giorni | 25 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/181000/M | - | 40 | BSPP | - | Alluminio pressofuso | - | VDMA 24 562 | Gomma nitrilica | Ammortizzazione regolabile | - | Ad azione singola | G1/4 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Cilindri ad azione singola, il codice articolo è il seguente: PRA/181040/M/25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PRA/181040/M/25.
Configura
Proprietà di base
Gamma di pressioni d’esercizio(psi)
Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit)
Serie
Pressione d’esercizio minima(Barra)
Corsa: L(mm)
Gamma di pressioni d’esercizio(Barra)
Gamma
Lunghezza diametro cilindro(mm)
Tipo filettatura
Coperchi terminali
Standard
Elastomeri
Smorzamento
Funzionamento
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PRA/181032/M/25 |
PRA/181032/M/50 |
PRA/181040/M/100 |
PRA/181040/M/50 |
PRA/182032/L4/100 |
PRA/182032/L4/125 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Gamma di pressioni d’esercizio (Barra) | Gamma | Gamma di pressioni d’esercizio (psi) | Lunghezza diametro cilindro (mm) | Tipo filettatura | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Coperchi terminali | Serie | Standard | Elastomeri | Smorzamento | Pressione d’esercizio minima (Barra) | Funzionamento | Misura porta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 25 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/181000/M | - | 32 | BSPP | - | Alluminio pressofuso | - | VDMA 24 562 | Gomma nitrilica | Ammortizzazione regolabile | - | Ad azione singola | G1/8 | ||
- | 1 | 5 giorni | - | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/181000/M | - | 32 | BSPP | - | Alluminio pressofuso | - | VDMA 24 562 | Gomma nitrilica | Ammortizzazione regolabile | - | Ad azione singola | G1/8 | ||
- | 1 | 5 giorni | 100 | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/181000/M | - | 40 | BSPP | - | Alluminio pressofuso | - | VDMA 24 562 | Gomma nitrilica | Ammortizzazione regolabile | - | Ad azione singola | G1/4 | ||
- | 1 | 5 giorni | - | -20 - 80 | 2 - 10 | PRA/181000/M | - | 40 | BSPP | - | Alluminio pressofuso | - | VDMA 24 562 | Gomma nitrilica | Ammortizzazione regolabile | - | Ad azione singola | G1/4 | ||
- | 1 | 5 giorni | 100 | -20 - 80 | 4.5 - 10 | PRA/182000/L4 | - | 32 | - | - | - | - | VDMA 24 562 | - | - | - | A doppia azione | G1/8 | ||
- | 1 | 5 giorni | 125 | -20 - 80 | 4.5 - 10 | PRA/182000/L4 | - | 32 | - | - | - | - | VDMA 24 562 | - | - | - | A doppia azione | G1/8 |