Cilindri con profilo ISOLine

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PRA/802050/MX/60

Codice componente
PRA/802050/MX/60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

131.22 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corsa: L(mm) 60 Temperatura di esercizio(℃) -20 - 80 Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) 1 - 12
Gamma PRA/802000/M Gamma di pressioni d’esercizio(psi) 14 - 174 Lunghezza diametro cilindro(mm) 50
Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit) -4 - 176 Coperchi terminali Alluminio pressofuso Serie ISOLine
Standard ISO 15552 Smorzamento Sistema di ammortizzazione adattivo (ACS) Funzionamento A doppia azione
Misura porta G1/4

Si trova sulla pagina di Cilindri con profilo ISOLine, il codice articolo è il seguente: PRA/802050/MX/60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PRA/802050/MX/60.

Supporto tecnico