Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Intervallo di regolazione della pressione di uscita (Barra) | Cuffia | Gamma | Pressione di ingresso massima (psi) | Corpo | Flusso (dm3/(s.bar)) | Pressione di ingresso massima (Barra) | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Elastomeri | Funzionamento | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631.97 € | 1 | 5 giorni | 0.16 - 7 | Zinco pressofuso | 11-204 | - | Zinco pressofuso | - | 20 | - | Gomma sintetica | - | G1/4 | ||
655.70 € | 1 | 5 giorni | 4 - 16 | Zinco pressofuso | 11-204 | - | Zinco pressofuso | - | 20 | - | Gomma sintetica | - | G1/4 | ||
590.04 € | 1 | 5 giorni | - | Lega di alluminio | 11-808 | - | Zinco pressofuso | 180 | 20 | - | Gomma nitrilica | - | G3/4 | ||
590.04 € | 1 | 5 giorni | - | Lega di alluminio | 11-808 | - | Zinco pressofuso | 180 | 20 | - | Gomma nitrilica | - | G1 | ||
266.29 € | 1 | 5 giorni | 7 - 20 | Zinco | 20AL | - | Zinco | 2 | 25 | 0 - 175 | Gomma sintetica | - | G1/4 | ||
226.14 € | 1 | 5 giorni | 0.06 - 2 | Zinco | 11-400 | 360 | Zinco pressofuso | 2 | 25 | 0 - 175 | Gomma sintetica | - | G1/4 | ||
285.98 € | 1 | 5 giorni | 0.06 - 2 | Zinco | 11-400 | 360 | Zinco pressofuso | 2 | 25 | 0 - 175 | Gomma sintetica | - | G1/4 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.06 - 2 | Zinco | 11-400 | 360 | Zinco pressofuso | 2 | 25 | 0 - 175 | Gomma sintetica | - | G1/4 | ||
226.14 € | 1 | 5 giorni | 0.06 - 4 | Zinco | 11-400 | 360 | Zinco pressofuso | 2 | 25 | 0 - 175 | Gomma sintetica | - | G1/4 | ||
285.98 € | 1 | 5 giorni | 0.06 - 4 | Zinco | 11-400 | 360 | Zinco pressofuso | 2 | 25 | 0 - 175 | Gomma sintetica | - | G1/4 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.06 - 4 | Zinco | 11-400 | 360 | Zinco pressofuso | 2 | 25 | 0 - 175 | Gomma sintetica | - | G1/4 | ||
226.14 € | 1 | 5 giorni | 0.16 - 7 | Zinco | 11-400 | 360 | Zinco pressofuso | 2 | 25 | 0 - 175 | Gomma sintetica | - | G1/4 | ||
285.98 € | 1 | 5 giorni | 0.16 - 7 | Zinco | 11-400 | 360 | Zinco pressofuso | 2 | 25 | 0 - 175 | Gomma sintetica | - | G1/4 | ||
1,349.82 € | 1 | 5 giorni | - | Lega di alluminio | R18 | - | Lega di alluminio | 950 | 31 | 0 - 175 | Gomma nitrilica | Con sfiato | G1-1/2 | ||
1,766.76 € | 1 | 5 giorni | - | Lega di alluminio | R18 | - | Lega di alluminio | 950 | 31 | 0 - 175 | Gomma nitrilica | Con sfiato | G1-1/2 | ||
1,801.13 € | 1 | 5 giorni | 0.7 - 17 | Lega di alluminio | R18 | - | Lega di alluminio | 950 | 31 | 0 - 175 | Gomma nitrilica | Con sfiato | G1-1/2 | ||
1,517.45 € | 1 | 5 giorni | - | Lega di alluminio | R18 | - | Lega di alluminio | 950 | 31 | 0 - 175 | Gomma nitrilica | Con sfiato | G2 | ||
2,349.91 € | 1 | 5 giorni | - | Lega di alluminio | R18 | - | Lega di alluminio | 950 | 31 | 0 - 175 | Gomma nitrilica | Con sfiato | G2 | ||
2,081.98 € | 1 | 5 giorni | 0.7 - 17 | Lega di alluminio | R18 | - | Lega di alluminio | 950 | 31 | 0 - 175 | Gomma nitrilica | Con sfiato | G2 | ||
2,679.49 € | 1 | 5 giorni | 0.7 - 17 | Lega di alluminio | R18 | - | Lega di alluminio | 950 | 31 | 0 - 175 | Gomma nitrilica | Con sfiato | G2 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20 - 80 |
---|
Configura
Proprietà di base
Intervallo di regolazione della pressione di uscita(Barra)
Cuffia
Gamma
Pressione di ingresso massima(psi)
Corpo
Flusso(dm3/(s.bar))
Pressione di ingresso massima(Barra)
Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit)
Elastomeri
Funzionamento
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali