Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
F22-400-A7DA |
F22-400-M7DA |
F22-402-A1DA |
F22-402-A2DA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Flusso (scfm) | Elemento filtro | Flusso (dm3/(s.bar)) | Con scarico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,056.60 € | 1 | 5 giorni | - | Polipropilene sinterizzato | 57 | Scarico automatico | ||
1,016.64 € | 1 | 5 giorni | - | Polipropilene sinterizzato | 57 | Manuale | ||
- | 1 | 5 giorni | 98 | Acciaio inossidabile sinterizzato | 46 | Scarico automatico | ||
- | 1 | 5 giorni | 98 | Acciaio inossidabile sinterizzato | 46 | Scarico automatico |
Loading...
Gamma | F22 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20 - 80 | Pressione di ingresso massima(psi) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo | Acciaio inox | Vaschetta | Acciaio inox | Pressione di ingresso massima(Barra) | 17 |
Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit) | 0 - 175 | Standard | NACE MR-0175, revisione 2002 | Elastomeri | Gomma sintetica |
Misura porta | 1/2" PTF |
Configura
Proprietà di base
Flusso(scfm)
Elemento filtro
Flusso(dm3/(s.bar))
Con scarico
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali