Valvole ISO mini Serie VS18

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VS18SE11DF313A
VS18SF11DF313A
VS18SG11DF313A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Funzione

104.38 €

1 5 giorni NC

104.38 €

1 5 giorni NO

104.38 €

1 5 giorni NO/NC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) 2.5 - 10 Classe di protezione IP65 Gamma VS18
Gamma di temperature di esercizio(°C) -15 - 50 Corpo Alluminio pressofuso Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit) 5 - 122
Standard ISO 15407-2 Gamma di temperature fluidi(°C) -5 - 50 Tensione 24 V DC
Certificazione UL 429 - 5a edizione Funzionamento 2 x 2/2

Supporto tecnico