Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di pressioni d’esercizio (Barra) | Cuffia | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gamma di pressioni d’esercizio (psi) | Flusso (scfm) | Corpo | Flusso (dm3/(s.bar)) | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Serie | Elastomeri | Tensione | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
607.45 € | 1 | 5 giorni | 3 - 17 | - | P64F | -20 - 80 | 43 - 246 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 176 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | Nessun solenoide | G1/4 | ||
632.88 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 110/120 V AC 50/60 Hz, 4/2,5 VA | G1/4 | ||
602.53 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 220/240 V AC 50/60 Hz, 4/2,5 VA | G1/4 | ||
655.62 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 24 V DC, 2 W | G1/4 | ||
635.32 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 24 V DC, 2 W | G1/4 | ||
1,025.48 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 24 V DC, 2 W | G1/4 | ||
607.45 € | 1 | 5 giorni | 3 - 17 | - | P64F | -20 - 80 | 43 - 246 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 176 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | Nessun solenoide | G3/8 | ||
655.62 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 110/120 V AC 50/60 Hz, 4/2,5 VA | G3/8 | ||
655.62 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 24 V DC, 2 W | G3/8 | ||
643.78 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 24 V DC, 2 W | G3/8 | ||
1,025.57 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 24 V DC, 2 W | G3/8 | ||
776.56 € | 1 | 5 giorni | 3 - 17 | - | P64F | -20 - 80 | 43 - 246 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 176 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | Nessun solenoide | G1/2 | ||
1,562.55 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | Nessun solenoide | G1/2 | ||
830.77 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 24 V DC, 2 W | G1/2 | ||
855.48 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 24 V DC, 2 W | G1/2 | ||
859.63 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 110/120 V AC 50/60 Hz, 4/2,5 VA | G1/2 | ||
893.24 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | Nessun solenoide | G1/2 | ||
830.73 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 220/240 V AC 50/60 Hz, 4/2,5 VA | G1/2 | ||
826.90 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | Nessun solenoide | G1/2 | ||
655.62 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 24 V DC, 2 W | G1/2 | ||
655.62 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 24 V DC, 2 W | G1/2 | ||
- | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | Nessuna bobina | G1/2 | ||
980.78 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 24 V DC, 2 W | G1/2 | ||
977.93 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | Nessun solenoide | G1/2 | ||
937.15 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 24 V DC, 2 W | G1/2 | ||
986.47 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 24 V DC, 2 W | G1/2 | ||
741.42 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 24 V DC, 2 W | G1/2 | ||
720.36 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 24 V DC, 2 W | G1/2 | ||
720.36 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 24 V DC, 2 W | G1/2 | ||
657.89 € | 1 | 5 giorni | 3 - 17 | - | P64F | -20 - 80 | 43 - 246 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 176 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | Nessun solenoide | G3/4 | ||
473.33 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 110/120 V AC 50/60 Hz, 4/2,5 VA | G3/4 | ||
472.32 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 24 V DC, 2 W | G3/4 | ||
- | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 24 V DC, 2 W | G3/4 | ||
714.35 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 220/240 V AC 50/60 Hz, 4/2,5 VA | G3/4 | ||
714.35 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 24 V DC, 2 W | G3/4 | ||
714.35 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 24 V DC, 2 W | G3/4 | ||
755.88 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | Nessun solenoide | G3/4 | ||
- | 1 | 5 giorni | 3 - 17 | - | P64F | -20 - 80 | 43 - 246 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 176 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | Nessun solenoide | Senza forcella | ||
557.02 € | 1 | 5 giorni | 3 - 17 | - | P64F | -20 - 80 | 43 - 246 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 176 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | Nessun solenoide | Senza forcella | ||
892.73 € | 1 | 5 giorni | 3 - 17 | - | P64F | -20 - 80 | 43 - 246 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 176 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | Nessun solenoide | Senza forcella | ||
1,009.40 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 24 V DC, 2 W | Senza forcella | ||
1,009.40 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 24 V DC, 2 W | Senza forcella | ||
605.95 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | Nessun solenoide | Senza forcella | ||
- | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | Nessuna bobina | Senza forcella | ||
617.98 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 110/120 V AC 50/60 Hz, 4/2,5 VA | Senza forcella | ||
617.98 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 110/120 V AC 50/60 Hz, 4/2,5 VA | Senza forcella | ||
617.98 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 220/240 V AC 50/60 Hz, 4/2,5 VA | Senza forcella | ||
617.98 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 24 V DC, 2 W | Senza forcella | ||
617.98 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 24 V DC, 2 W | Senza forcella | ||
898.76 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | Nessuna bobina | Senza forcella | ||
892.73 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | Nessun solenoide | Senza forcella | ||
892.73 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 24 V DC, 2 W | Senza forcella | ||
598.42 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | Nessun solenoide | Senza forcella | ||
694.30 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 110/120 V AC 50/60 Hz, 4/2,5 VA | Senza forcella | ||
668.42 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 220/240 V AC 50/60 Hz, 4/2,5 VA | Senza forcella | ||
668.42 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 24 V DC, 2 W | Senza forcella | ||
668.42 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 24 V DC, 2 W | Senza forcella | ||
- | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | 110/120 V AC 50/60 Hz, 14/10 VA | Senza forcella | ||
955.22 € | 1 | 5 giorni | 3 - 10 | - | P64F | -20 - 50 | 43 - 145 | - | Lega di zinco | 57 | -4 - 149 | Olympian Plus | Gomma nitrilica | Nessun solenoide | Senza forcella | ||
1,092.00 € | 1 | 5 giorni | 17 - 3 | Lega di zinco | P68F | -20 - 80 | - | - | Lega di zinco | 147 | - | Olympian Plus | Materiali sintetici | - | G3/4 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Gamma di pressioni d’esercizio(Barra)
Cuffia
Gamma
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Gamma di pressioni d’esercizio(psi)
Flusso(scfm)
Corpo
Flusso(dm3/(s.bar))
Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit)
Serie
Elastomeri
Tensione
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali