Regolatori di precisione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R38-240-RNCA
R38-240-RNFA
R38-240-RNMA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Intervallo di regolazione della pressione di uscita
(Barra)
Flusso
(scfm)
Intervallo di regolazione della pressione di uscita
(psi)
Misura porta

569.11 €

1 5 giorni 0.04 - 21701/4" NPT

569.11 €

1 5 giorni 0.07 - 4--1/4" NPTF

534.85 €

1 5 giorni 0.5 - 10--1/4" NPTF

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Cuffia Acciaio inox Gamma R38 Gamma di temperature di esercizio(°C) -40 - 80
Pressione di ingresso massima(psi) 450 Corpo Acciaio inox Flusso(dm3/(s.bar)) 8
Pressione di ingresso massima(Barra) 31 Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit) -40 - 175 Elastomeri Gomma nitrilica
Pressione d’esercizio massima(psi) 450

Supporto tecnico