Valvole ad azionamento diretto 3/2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P72C-2GA-NNN
P72C-2GC-NNN
P72C-2GC-PBA
P72C-2GC-PFA
P72C-2GC-PFN
P72C-2GC-PZN
P72C-2GL-NNN
P72C-3GA-NNN
P72C-3GC-NNN
P72C-3GC-PFA
P72C-3GC-PFN
P72C-3GL-NNN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione Misura porta

422.40 €

1 5 giorni Nessun solenoideG1/4

384.00 €

1 5 giorni Nessun solenoideG1/4

-

1 5 giorni 220/240 V AC 50/60 HzG1/4

617.83 €

1 5 giorni 24 V DCG1/4

490.50 €

1 5 giorni 24 V DCG1/4

446.59 €

1 5 giorni Nessuna bobinaG1/4

630.87 €

1 5 giorni Nessun solenoideG1/4

459.40 €

1 5 giorni Nessun solenoide3/8" PTF

384.00 €

1 5 giorni Nessun solenoideG3/8

617.83 €

1 5 giorni 24 V DCG3/8

490.50 €

1 5 giorni 24 V DCG3/8

643.59 €

1 5 giorni Nessun solenoideG3/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione d’esercizio massima(Barra) 10 Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) 3 - 10 Gamma P72C
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20 - 65 Gamma di pressioni d’esercizio(psi) 44 - 150 Corpo Zinco
Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit) 4 - 149 Serie Excelon Funzione NC
Elastomeri Materiali sintetici Funzionamento 2/3

Supporto tecnico