Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Intervallo di regolazione della pressione di uscita (Barra) | Cuffia | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Pressione di ingresso massima (psi) | Elemento filtro | Corpo | Vaschetta | Tipo filettatura | Pressione di ingresso massima (Barra) | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Serie | Con scarico | Elastomeri | Gamma pressione (Barra) | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
698.27 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 10 | Alluminio | BL64 | -20 - 80 | - | Polipropilene sinterizzato | Zinco | Alluminio | - | 17 | - | Olympian Plus | Scarico automatico | Gomma sintetica | - | G1/2 | ||
572.71 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 10 | Alluminio | BL64 | -20 - 80 | - | Polipropilene sinterizzato | Zinco | Alluminio | - | 17 | - | Olympian Plus | Manuale | Gomma sintetica | - | G1/2 | ||
704.78 € | 1 | 5 giorni | 0.4 - 8 | Alluminio | BL68 | -20 - 80 | - | Polipropilene sinterizzato | Alluminio | Alluminio | - | 17 | - | Olympian Plus | Scarico automatico | Gomma sintetica | - | G1 | ||
632.65 € | 1 | 5 giorni | 0.4 - 8 | Alluminio | BL68 | -20 - 80 | - | Polipropilene sinterizzato | Alluminio | Alluminio | - | 17 | - | Olympian Plus | Manuale | Gomma sintetica | - | G1 | ||
460.76 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 10 | Resina acetalica | BL72 | -20 - 50 | - | Polipropilene sinterizzato | Zinco | Policarbonato | ISO G | 10 | 0 - 125 | Excelon | Scarico automatico | Gomma nitrilica | 0.3 - 10 | G1/4 | ||
355.60 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 10 | Resina acetalica | BL72 | -20 - 50 | - | Polipropilene sinterizzato | Zinco | Policarbonato | ISO G | 10 | 0 - 125 | Excelon | Manuale | Gomma nitrilica | 0.3 - 10 | G1/4 | ||
1,033.10 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 10 | Alluminio | BL73 | -20 - 50 | - | Polipropilene sinterizzato | Alluminio | Policarbonato | - | 10 | 0 - 175 | Excelon | Manuale | Neoprene | - | G1/4 | ||
912.56 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 10 | Alluminio | BL73 | -20 - 50 | - | Polipropilene sinterizzato | Alluminio | Policarbonato | - | 10 | 0 - 175 | Excelon | Scarico automatico | Neoprene | - | G3/8 | ||
777.14 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 10 | Alluminio | BL73 | -20 - 50 | - | Polipropilene sinterizzato | Alluminio | Policarbonato | - | 10 | 0 - 175 | Excelon | Manuale | Neoprene | - | G3/8 | ||
650.11 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 10 | Alluminio | BL73 | -20 - 50 | - | Polipropilene sinterizzato | Alluminio | Policarbonato | - | 10 | 0 - 175 | Excelon | Manuale | Neoprene | - | G3/8 | ||
690.86 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 10 | Alluminio | BL74 | -20 - 50 | 150 | Polipropilene sinterizzato | Alluminio | Policarbonato con protezione vaschetta in metallo | - | 10 | 0 - 150 | Excelon | Scarico automatico | Neoprene | 0.3 - 10 | G1/2 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.3 - 10 | Alluminio | BL74 | -20 - 50 | 150 | Polipropilene sinterizzato | Alluminio | Policarbonato con protezione vaschetta in metallo | - | 10 | 0 - 150 | Excelon | Scarico automatico | Neoprene | 0.3 - 10 | G1/2 | ||
599.07 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 10 | Alluminio | BL74 | -20 - 50 | 150 | Polipropilene sinterizzato | Alluminio | Policarbonato con protezione vaschetta in metallo | - | 10 | 0 - 150 | Excelon | Manuale | Neoprene | 0.3 - 10 | G1/2 | ||
547.33 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 10 | Alluminio | BL74 | -20 - 50 | 150 | Polipropilene sinterizzato | Alluminio | Policarbonato con protezione vaschetta in metallo | - | 10 | 0 - 150 | Excelon | Manuale | Neoprene | 0.3 - 10 | G1/2 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.3 - 10 | Alluminio | BL74 | -20 - 50 | 150 | Polipropilene sinterizzato | Alluminio | Alluminio | - | 10 | 0 - 150 | Excelon | Scarico automatico | Neoprene | 0.3 - 10 | G1/2 | ||
753.26 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 10 | Alluminio | BL74 | -20 - 50 | 150 | Polipropilene sinterizzato | Alluminio | Policarbonato con protezione vaschetta in metallo | - | 10 | 0 - 150 | Excelon | Scarico automatico | Neoprene | 0.3 - 10 | G3/4 | ||
709.66 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 10 | Alluminio | BL74 | -20 - 50 | 150 | Polipropilene sinterizzato | Alluminio | Policarbonato con protezione vaschetta in metallo | - | 10 | 0 - 150 | Excelon | Manuale | Neoprene | 0.3 - 10 | G3/4 | ||
261.88 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 10 | - | BL84 | - | - | - | - | Policarbonato protettivo | - | - | - | Excelon Plus | Scarico automatico | - | - | 3/8" PTF | ||
221.33 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 10 | - | BL84 | - | - | - | - | Policarbonato protettivo | - | - | - | Excelon Plus | Scarico automatico | - | - | G3/8 | ||
234.93 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 10 | - | BL84 | - | - | - | - | Policarbonato protettivo | - | - | - | Excelon Plus | Manuale | - | - | 3/8" PTF | ||
194.38 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 10 | - | BL84 | - | - | - | - | Policarbonato protettivo | - | - | - | Excelon Plus | Manuale | - | - | G3/8 | ||
261.88 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 10 | - | BL84 | - | - | - | - | Policarbonato protettivo | - | - | - | Excelon Plus | Scarico automatico | - | - | 1/2" PTF | ||
221.33 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 10 | - | BL84 | - | - | - | - | Policarbonato protettivo | - | - | - | Excelon Plus | Scarico automatico | - | - | G1/2 | ||
234.93 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 10 | - | BL84 | - | - | - | - | Policarbonato protettivo | - | - | - | Excelon Plus | Manuale | - | - | 1/2" PTF | ||
194.38 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 10 | - | BL84 | - | - | - | - | Policarbonato protettivo | - | - | - | Excelon Plus | Manuale | - | - | G1/2 | ||
134.58 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 7 | Resina acetalica | P1H | -20 - 50 | - | Polipropilene sinterizzato | Zinco | Policarbonato | - | 10 | - | - | Scarico automatico | Gomma nitrilica | - | G1/8 | ||
119.51 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 7 | Resina acetalica | P1H | -20 - 50 | - | Polipropilene sinterizzato | Zinco | Policarbonato | - | 10 | - | - | Manuale | Gomma nitrilica | - | G1/8 | ||
134.58 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 7 | Resina acetalica | P1H | -20 - 50 | - | Polipropilene sinterizzato | Zinco | Policarbonato | - | 10 | - | - | Scarico automatico | Gomma nitrilica | - | G1/4 | ||
- | 1 | 5 giorni | 0.3 - 7 | Resina acetalica | P1H | -20 - 50 | - | Polipropilene sinterizzato | Zinco | Policarbonato | - | 10 | - | - | Manuale | Gomma nitrilica | - | G1/4 | ||
120.15 € | 1 | 5 giorni | 0.3 - 7 | Resina acetalica | P1H | -20 - 50 | - | Polipropilene sinterizzato | Resina acetalica | Policarbonato | - | 10 | - | - | Manuale | Gomma nitrilica | - | G1/4 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Intervallo di regolazione della pressione di uscita(Barra)
Cuffia
Gamma
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Pressione di ingresso massima(psi)
Elemento filtro
Corpo
Vaschetta
Tipo filettatura
Pressione di ingresso massima(Barra)
Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit)
Serie
Con scarico
Elastomeri
Gamma pressione(Barra)
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali