Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
P82C-2GT-PAN |
P82C-2GT-PBN |
P82C-2GT-PFN |
P82C-3GT-PAN |
P82C-3GT-PBN |
P82C-3GT-PFN |
P84C-3GT-PAN |
P84C-3GT-PBN |
P84C-3GT-PFN |
P84C-4GT-PAN |
P84C-4GT-PBN |
P84C-4GT-PFN |
P84C-6GT-PAN |
P84C-6GT-PBN |
P84C-6GT-PFN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma | Flusso (scfm) | Flusso (dm3/(s.bar)) | Tensione | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.50 € | 1 | 5 giorni | P82C | 43 | 20 | 110 V AC | 1/4" PTF | ||
120.50 € | 1 | 5 giorni | P82C | 43 | 20 | 220 V AC | 1/4" PTF | ||
120.50 € | 1 | 5 giorni | P82C | 43 | 20 | 24 V DC | 1/4" PTF | ||
- | 1 | 5 giorni | P82C | 43 | 20 | 110 V AC | 3/8" PTF | ||
120.50 € | 1 | 5 giorni | P82C | 43 | 20 | 220 V AC | 3/8" PTF | ||
120.50 € | 1 | 5 giorni | P82C | 43 | 20 | 24 V DC | 3/8" PTF | ||
- | 1 | 5 giorni | P84C | 120 | 57 | 110 V AC | 3/8" PTF | ||
138.00 € | 1 | 5 giorni | P84C | 120 | 57 | 220 V AC | 3/8" PTF | ||
138.00 € | 1 | 5 giorni | P84C | 120 | 57 | 24 V DC | 3/8" PTF | ||
138.00 € | 1 | 5 giorni | P84C | 134 | 63 | 110 V AC | G1/2 | ||
138.00 € | 1 | 5 giorni | P84C | 134 | 63 | 220 V AC | G1/2 | ||
138.00 € | 1 | 5 giorni | P84C | 134 | 63 | 24 V DC | G1/2 | ||
- | 1 | 5 giorni | P84C | 136 | 64 | 110 V AC | G3/4 | ||
138.00 € | 1 | 5 giorni | P84C | 136 | 64 | 220 V AC | G3/4 | ||
138.00 € | 1 | 5 giorni | P84C | 136 | 64 | 24 V DC | G3/4 |
Loading...
Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) | 3 - 10 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20 - 65 | Gamma di pressioni d’esercizio(psi) | 43 - 145 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo | Alluminio | Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit) | -4 - 150 | Serie | Excelon Plus |
Elastomeri | Gomma nitrilica |
Configura
Proprietà di base
Gamma
Flusso(scfm)
Flusso(dm3/(s.bar))
Tensione
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali