Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B05-233-M1LA
Intervallo di regolazione della pressione di uscita(Barra) | 0.3 - 8.6 | Cuffia | Resina acetalica | Gamma | B05 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -34 - 65 | Pressione di ingresso massima(psi) | 250 | Flusso(scfm) | 15 |
Elemento filtro | Polipropilene sinterizzato | Corpo | Acciaio inox | Flusso(dm3/(s.bar)) | 5 |
Vaschetta | Acciaio inox | Tipo filettatura | PTF | Pressione di ingresso massima(Barra) | 17 |
Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit) | -30 - 150 | Serie | Acciaio inox | Con scarico | Manuale |
Elastomeri | Fluorocarbonio | Intervallo di regolazione della pressione di uscita(psi) | 0 | Misura porta | 1/4" PTF |
Si trova sulla pagina di Filtro/Regolatore, il codice articolo è il seguente: B05-233-M1LA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B05-233-M1LA.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali