Regolatori di pressione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R05-200-RNLA
R05-232-RNLA
R22-401-RNFA
R22-401-RNMA
R22-405-NNMA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Intervallo di regolazione della pressione di uscita
(Barra)
Cuffia Gamma Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Pressione di ingresso massima
(psi)
Flusso
(scfm)
Corpo Flusso
(dm3/(s.bar))
Pressione di ingresso massima
(Barra)
Gamma di temperature di esercizio
(Fahrenheit)
Standard Con scarico Elastomeri Gamma pressione
(Barra)
Misura porta

242.38 €

1 5 giorni 0.3 - 8.6Resina acetalicaR05-34 - 66350-Acciaio inox317-30 - 150--Gomma sintetica-1/4" NPT

296.25 €

1 5 giorni -Acciaio inox 316R05-34 - 6635015Acciaio inox 304317-30 - 150--Fluorocarbonio-1/4" NPT

996.09 €

1 5 giorni 0.3 - 4Acciaio inoxR22-20 - 80290-Acciaio inox50200 - 175NACE MR-0175, revisione 2002Scarico automaticoGomma sintetica0.4 - 101/2" PTF

970.40 €

1 5 giorni 0.4 - 10Acciaio inoxR22-20 - 80290-Acciaio inox50200 - 175NACE MR-0175, revisione 2002Scarico automaticoGomma sintetica0.4 - 101/2" PTF

1,044.60 €

1 5 giorni 0.4 - 10Acciaio inoxR22-20 - 80290106Acciaio inox5020-4 - 175NACE MR-0175, revisione 2002Scarico automaticoGomma nitrilica0.4 - 101/2" PTF

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Intervallo di regolazione della pressione di uscita(psi) 0

Supporto tecnico