Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BL72-201GA |
BL72-221G |
BL73-301G |
BL73-321G |
BL74-401G |
BL74-421G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Cuffia | Gamma | Pressione di ingresso massima (psi) | Corpo | Vaschetta | Tipo filettatura | Gamma di temperature di esercizio (Fahrenheit) | Con scarico | Elastomeri | Gamma pressione (Barra) | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552.61 € | 1 | 5 giorni | Resina acetalica | BL72 | - | Zinco | Policarbonato | ISO G | 0 - 125 | Scarico automatico | Gomma nitrilica | 0.3 - 10 | G1/4 | ||
322.80 € | 1 | 5 giorni | Resina acetalica | BL72 | - | Zinco | Policarbonato | ISO G | 0 - 125 | Manuale | Gomma nitrilica | 0.3 - 10 | G1/4 | ||
1,154.47 € | 1 | 5 giorni | Alluminio | BL73 | - | Alluminio | Policarbonato | - | 0 - 175 | Scarico automatico | Neoprene | - | G3/8 | ||
1,118.13 € | 1 | 5 giorni | Alluminio | BL73 | - | Alluminio | Policarbonato | - | 0 - 175 | Manuale | Neoprene | - | G3/8 | ||
935.31 € | 1 | 5 giorni | Alluminio | BL74 | 150 | Alluminio | Policarbonato con protezione vaschetta in metallo | - | 0 - 150 | Scarico automatico | Neoprene | 0.3 - 10 | G1/2 | ||
851.27 € | 1 | 5 giorni | Alluminio | BL74 | 150 | Alluminio | Policarbonato con protezione vaschetta in metallo | - | 0 - 150 | Manuale | Neoprene | 0.3 - 10 | G1/2 |
Loading...
Intervallo di regolazione della pressione di uscita(Barra) | 0.3 - 10 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20 - 50 | Elemento filtro | Polipropilene sinterizzato |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di ingresso massima(Barra) | 10 | Serie | Excelon |
Configura
Proprietà di base
Cuffia
Gamma
Pressione di ingresso massima(psi)
Corpo
Vaschetta
Tipo filettatura
Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit)
Con scarico
Elastomeri
Gamma pressione(Barra)
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali