Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B52G-2AD-AC1-FMN |
B52G-2AD-AC1-RMN |
B52G-2AD-AC2-FMN |
B52G-2AD-DG1-FMN |
B52G-2AD-DG1-RMN |
B52G-2AD-DG3-RMN |
B52G-3AD-DG1-FMN |
B52G-3AD-DG1-RMN |
B52G-3AD-DG3-RMN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Pressione di ingresso massima (psi) | Pressione di ingresso massima (Barra) | Con scarico | Elastomeri | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | -20 - 80 | 250 | 17 | Scarico automatico | FPM | 1/4" NPT | ||
- | 1 | Preventivo | -40 - 80 | 250 | 17 | Scarico automatico | Gomma sintetica | 1/4" NPT | ||
- | 1 | Preventivo | -20 - 80 | 450 | 31 | Scarico automatico | FPM | 1/4" NPT | ||
- | 1 | Preventivo | -20 - 80 | 450 | 31 | Manuale | FPM | 1/4" NPT | ||
- | 1 | Preventivo | -40 - 80 | 450 | 31 | Manuale | Gomma sintetica | 1/4" NPT | ||
- | 1 | 5 giorni | -40 - 80 | 450 | 31 | Manuale | Gomma sintetica | 1/4" NPT | ||
- | 1 | Preventivo | -20 - 80 | 450 | 31 | Manuale | FPM | 3/8" NPT | ||
- | 1 | 5 giorni | -40 - 80 | 450 | 31 | Manuale | Gomma sintetica | 3/8" NPT | ||
- | 1 | 5 giorni | -40 - 80 | 450 | 31 | Manuale | Gomma sintetica | 3/8" NPT |
Loading...
Intervallo di regolazione della pressione di uscita(Barra) | 0.5 - 10 | Cuffia | Acciaio inox | Gamma | B52G |
---|---|---|---|---|---|
Elemento filtro | Polipropilene sinterizzato | Corpo | Acciaio inox | Flusso(dm3/(s.bar)) | 40 |
Vaschetta | Acciaio inox | Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit) | -40 - 175 | Serie | Acciaio inox |
Standard | NACE MR-0175, revisione 2002 | Intervallo di regolazione della pressione di uscita(psi) | 0 |
Configura
Proprietà di base
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Pressione di ingresso massima(psi)
Pressione di ingresso massima(Barra)
Con scarico
Elastomeri
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali