Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L22-400-OP8A
Pressione d’esercizio massima(Barra) | 17 | Gamma | L22 | Pressione di ingresso massima(psi) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Flusso(scfm) | 102 | Corpo | Acciaio inox | Flusso(dm3/(s.bar)) | 48 |
Vaschetta | Acciaio inox | Standard | NACE MR-0175, revisione 2002 | Con scarico | Vaschetta chiusa |
Elastomeri | Gomma nitrilica | Misura porta | 1/2" PTF |
Si trova sulla pagina di Lubrificatore a nebbia d’olio, il codice articolo è il seguente: L22-400-OP8A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L22-400-OP8A.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali