Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | h1 | h2 | Tipo | d2 | Peso (g) | Filettatura d1 | d3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 16 | 4.5 | A. con smusso | 32 | 38.0 | G 1/2 | 26 | |
5.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 16 | 4.5 | B. con collare | 32 | 39.0 | G 1/2 | 26 | |
3.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 14 | 3 | A. con smusso | 24 | 37.0 | G 1/4 | 20 | |
3.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 14 | 3 | B. con collare | 24 | 41.0 | G 1/4 | 20 | |
2.24 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 3 | A. con smusso | 20 | 20.0 | G 1/8 | 16 | |
2.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 3 | B. con collare | 20 | 18.0 | G 1/8 | 16 | |
16.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | 7.5 | A. con smusso | 50 | 74.0 | G 1 | 40 | |
16.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | 7.5 | B. con collare | 50 | 71.0 | G 1 | 40 | |
41.28 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 27 | 8 | A. con smusso | 80 | 469.0 | G 2 | 70 | |
41.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 27 | 8 | B. con collare | 80 | 321.0 | G 2 | 70 | |
8.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 18 | 6 | A. con smusso | 40 | 98.0 | G 3/4 | 32 | |
7.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 18 | 6 | B. con collare | 40 | 57.0 | G 3/4 | 32 | |
3.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 14 | 4.5 | A. con smusso | 28 | 45.0 | G 3/8 | 22 | |
3.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 14 | 4.5 | B. con collare | 28 | 34.0 | G 3/8 | 22 | |
73.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 33 | 8 | A. con smusso | 110 | 900.0 | G 3 | 100 | |
73.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 33 | 8 | B. con collare | 110 | 603.0 | G 3 | 100 | |
25.04 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 24 | 7.5 | A. con smusso | 65 | 285.0 | G 1 1/2 | 55 | |
25.04 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 24 | 7.5 | B. con collare | 65 | 114.0 | G 1 1/2 | 55 | |
21.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | 7.5 | A. con smusso | 60 | 243.0 | G 1 1/4 | 50 | |
21.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | 7.5 | B. con collare | 60 | 162.0 | G 1 1/4 | 50 | |
56.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | 8 | A. con smusso | 95 | 653.0 | G 2 1/2 | 85 | |
56.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | 8 | B. con collare | 95 | 408.0 | G 2 1/2 | 85 | |
2.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 3 | A. con smusso | 20 | 20.0 | M 10 x 1 | 16 | |
2.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 3 | B. con collare | 20 | 12.0 | M 10 x 1 | 16 | |
8.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 18 | 6 | A. con smusso | 40 | 96.0 | M 27 x 2 | 32 | |
8.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 18 | 6 | B. con collare | 40 | 54.0 | M 27 x 2 | 32 | |
16.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | 7.5 | A. con smusso | 50 | 164.0 | M 33 x 2 | 40 | |
16.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | 7.5 | B. con collare | 50 | 111.0 | M 33 x 2 | 40 | |
21.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | 7.5 | A. con smusso | 60 | 239.0 | M 42 x 2 | 50 | |
21.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | 7.5 | B. con collare | 60 | 169.0 | M 42 x 2 | 50 | |
24.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 24 | 7.5 | A. con smusso | 65 | 44.0 | M 48 x 2 | 55 | |
25.28 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 24 | 7.5 | B. con collare | 65 | 172.0 | M 48 x 2 | 55 |
Loading...
RoHS | Ja | Materiale | NI. Acciaio inossidabile |
---|
Configura
Proprietà di base
h1
h2
Tipo
d2
Peso(g)
Filettatura d1
d3
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali