Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
438.5-38-20-5-A-70
Codice componente
|
---|
438.5-38-20-5-A-70 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | a | s1 | d1 | d2 | Peso (g) | d3 | s2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A. Montaggio con foro di fissaggio | 20 | 2 | 38 | 5 | 37.0 | 9 | 1.1 |
Loading...
Durezza | 70 | RoHS | Ja |
---|
Si trova sulla pagina di Dischi distanziatori in acciaio inox, sottopiede in gomma, vulcanizzati, il codice articolo è il seguente: 438.5-38-20-5-A-70.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 438.5-38-20-5-A-70.
Configura
Proprietà di base
Tipo
a
s1
d1
d2
Peso(g)
d3
s2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
438.5-19-3-4-B-70 |
438.5-19-7-4-A-70 |
438.5-19-7-4-B-70 |
438.5-38-20-5-B-70 |
438.5-38-4-5-A-70 |
438.5-38-4-5-B-70 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | a | s1 | d1 | d2 | Peso (g) | d3 | s2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B. Montaggio con tampone adesivo | 3 | 1.5 | 19 | 4 | 3.0 | 7.5 | - | |
1.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A. Montaggio con foro di fissaggio | 7 | 1.5 | 19 | 4 | 4.0 | 7.5 | 1.1 | |
4.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B. Montaggio con tampone adesivo | 7 | 1.5 | 19 | 4 | 5.0 | 7.5 | - | |
9.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B. Montaggio con tampone adesivo | 20 | 2 | 38 | 5 | 38.0 | 9 | - | |
4.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | A. Montaggio con foro di fissaggio | 4 | 2 | 38 | 5 | 17.0 | 9 | 1.1 | |
7.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | B. Montaggio con tampone adesivo | 4 | 2 | 38 | 5 | 19.0 | 9 | - |