Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DRFI 1012LS
Lunghezza flessibile(m) | 12 | Larghezza(mm) | 190 | Lunghezza(mm) | 390 |
---|---|---|---|---|---|
Passaggio ID(mm) | 9 | ID/OD(mm) | 10 X 14 | Max. Pressione di esercizio(bar) | 10 |
Altezza(mm) | 385 |
Si trova sulla pagina di Tubo in poliuretano, il codice articolo è il seguente: DRFI 1012LS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DRFI 1012LS.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali