Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
IRP 066806P3 |
IRP 066808P3 |
IRP 066810P3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Per Tubo flessibile in tessuto ID (mm) | Lunghezza (mm) | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.73 € | 1 | 7 giorni | 45 | 6 | 155 | 15 | ||
10.18 € | 1 | 7 giorni | 46 | 8 | 156 | 20 | ||
10.18 € | 1 | 7 giorni | 46 | 10 | 156 | 22 |
Loading...
Pressione massima di Pressione(bar) | 0 - 16 | Diametro orifizio(mm) | 6 | Profilo | ISO 6150B |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Per Tubo flessibile in tessuto ID(mm)
Lunghezza(mm)
Altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali