Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RMC MR0400 |
RMC MR0401 |
RMC MR0600 |
RMC MR0601 |
RMC MR0800 |
RMC MR0801 |
RMC MR0802 |
RMC MR1001 |
RMC MR1002 |
RMC MR1202 |
RMC MR1203 |
RMC MR1403 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Filettatura esterna BSPT | Per tubo flessibile DE (mm) | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.97 € | 10 | 7 giorni | 26 | 28 | R 1/8 | 4 | 13 | ||
3.37 € | 10 | 7 giorni | 30 | 30 | R 1/4 | 4 | 18 | ||
3.05 € | 10 | 7 giorni | 27 | 30 | R 1/8 | 6 | 13 | ||
3.37 € | 10 | 7 giorni | 32 | 35 | R 1/4 | 6 | 18 | ||
3.47 € | 10 | 7 giorni | 31 | 32 | R 1/8 | 8 | 14 | ||
3.58 € | 10 | 7 giorni | 33 | 35 | R 1/4 | 8 | 18 | ||
4.57 € | 10 | 7 giorni | 38 | 38 | R 3/8 | 8 | 22 | ||
4.67 € | 10 | 7 giorni | 36 | 39 | R 1/4 | 10 | 18 | ||
5.00 € | 10 | 7 giorni | 39 | 41 | R 3/8 | 10 | 22 | ||
5.83 € | 5 | 7 giorni | 41 | 44 | R 3/8 | 12 | 22 | ||
7.22 € | 5 | 7 giorni | 38 | 42 | R 1/2 | 12 | 19 | ||
8.28 € | 5 | 7 giorni | 45 | 48 | R 1/2 | 14 | 25 |
Loading...
Max. Pressione di esercizio(bar) | 16 |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
Filettatura esterna BSPT
Per tubo flessibile DE(mm)
Altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali