Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FOU 1014 |
FOU 1417 |
FOU 1417P2 |
FOU 1421 |
FOU 1421P2 |
FOU 1721 |
FOU 1721P2 |
FOU 2127 |
FOU 2127P2 |
FOU 2734 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Filettatura interna BSPP | Lunghezza (mm) | Altezza (mm) | Filettatura esterna BSPP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 € | 10 | 7 giorni | 13 | G 1/8 | 13 | 8 | G 1/4 | ||
1.33 € | 10 | 7 giorni | 20.6 | G 1/4 | 20.6 | 10 | G 3/8 | ||
3.13 € | 1 | 7 giorni | 45 | G 1/4 | 155 | 20 | G 3/8 | ||
1.83 € | 10 | 7 giorni | 21 | G 1/4 | 21 | 10 | G 1/2 | ||
4.33 € | 1 | 7 giorni | 45 | G 1/4 | 155 | 20 | G 1/2 | ||
1.83 € | 10 | 7 giorni | 21 | G 3/8 | 21 | 11 | G 1/2 | ||
4.17 € | 1 | 7 giorni | 45 | G 3/8 | 155 | 27 | G 1/2 | ||
1.93 € | 10 | 7 giorni | 27 | G 1/2 | 27 | 15 | G 3/4 | ||
4.35 € | 1 | 7 giorni | 45 | G 1/2 | 155 | 30 | G 3/4 | ||
3.37 € | 10 | 7 giorni | 33 | G 3/4 | 33 | 20 | G 1 |
Loading...
Max. Pressione di esercizio(bar) | 15 |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Filettatura interna BSPP
Lunghezza(mm)
Altezza(mm)
Filettatura esterna BSPP
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali