Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SIK 10316S3
Larghezza(mm) | 151 | Ingresso (Lato Regolatore) | M16 X 1.5 | Lunghezza(mm) | 195 |
---|---|---|---|---|---|
Uscita per Tubo flessibile in tessuto �(mm) | 10 X 17 | Serie | A - B | Altezza(mm) | 25 |
Si trova sulla pagina di Frizione sicurezza, il codice articolo è il seguente: SIK 10316S3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SIK 10316S3.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali