Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DPFEX 1012CS |
DPFEX 1012ES |
DPFEX 1012IS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Passaggio ID (mm) | ID/OD (mm) | Profilo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509.67 € | 1 | 7 giorni | 70 | 6 | 10 X 14 | ISO 6150C | ||
509.95 € | 1 | 7 giorni | 17 | 7.4 | 10 X 17 | EUROPEAN | ||
509.95 € | 1 | 7 giorni | 170 | 6 | 10 X 17 | ISO 6150B |
Loading...
Lunghezza flessibile(m) | 12 | Lunghezza(mm) | 390 | Altezza(mm) | 360 |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Passaggio ID(mm)
ID/OD(mm)
Profilo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali