Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Lunghezza max.(m) | 7.5 | Larghezza(mm) | 140 | Lunghezza(mm) | 585 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Pressione di esercizio(bar) | 8 | Altezza(mm) | 90 |
Configura
Proprietà di base
ID/OD(mm)
Filettatura esterna BSPT
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali